Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-S262SH02N3GJ7

ASCO™ S262SH02N3GJ7

Product Description

PILOT OPERATED SOLENOID VALVE-2/2 NO-1-1/4" (DN32)-ORIFICE: 1-5/8-ALUMINIUM-RESILIENT: NBR-120/60-15

Привод клапана
Электромагнитный
Материал корпуса
Алюминий
Среда
Природный газ
Размер трубы/отверстия
1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"
Тип отверстия
Резьба NPTF
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально открытый
Напряжение
24, 120, 230 В перем. тока
Максимальный перепад давлений/максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочая среда
В помещении
Стандарты и нормативные документы
CSA, тип 1, UL

Особенности

  • Широкий диапазон пропускной способности отвечает требованиям горелок практически любых размеров
  • Скорость открытия — менее 1 секунды
  • Клапаны оснащены патрубком (патрубками) с заглушкой для плановых испытаний
  • Подходит для температуры окружающего воздуха до 175 °F

Документация и чертежи