Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-RCS

Система управления с резервированием ASCO™ серии RCS

Product Description

Система управления с резервированием ASCO серии RCS — это единственная система с управляющим клапаном с учетом принципа единичного отказа, который может привести к нежелательному закрытию прямоточного клапана. Она подходит для использования в системах SIL 3 и значительно снижает вероятность ложного аварийного отключения. Серия ASCO RCS обеспечивает высокий уровень безопасности и надежности технологического процесса путем использования резервируемой, устойчивой к отказам архитектуры, широких возможностей диагностики и автоматического тестирования. Доступно большое количество конструкций, которые выполняют диагностику клапана посредством автоматизированного испытания на неполном ходе. Благодаря своей доступности и надежности серия ASCO RCS является наиболее оптимальным решением для диагностики и запуска технологических клапанов.

Принцип срабатывания
Электромагнитный — с пневматическим управлением
Материал корпуса
Алюминий, специальный пластик, нержавеющая сталь
Рабочая среда
Воздух, инертный газ
Тип соединения
Резьба NPTF
Функция
Двойной 3-ходовой 2 X нормально закрытых, двойной 3-ходовой 2 X нормально открытых
Пропускная способность
От 1,0 до 2,0 Cv
Напряжение
110 В перем. тока, 120 В перем. тока, 230 В перем. тока, 12 В пост. тока, 24 В пост. тока, 48 В пост. тока, 120 В пост. тока
Максимальная разность давлений / максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочие условия
Коррозионная среда, опасная зона, в помещении, вне помещения
Рабочие условия
Опасная зона
Стандарты и нормативные документы
IEC 60529 (пылевлагозащита), ATEX, ISO, IP65

Особенности

  • Снабженный клапанами байпас позволяет выполнять техническое обслуживание без прерывания процесса
  • Высокая степень безопасности
  • Отсутствие ложных срабатываний
  • Возможность исполнения из нержавеющей стали

Документация и чертежи