Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-P210

Пневмоуправляемые клапаны ASCO™ серии P210

Product Description

Серия ASCO P210 — это 2-ходовые клапаны с пневмоприводом, предназначенные для работы с воздушно-масляной смесью в течение длительного периода времени. Изменение давления воздуха управления не влияет на работу клапанов. Серия ASCO P210 подходит для использования с воздухом, инертным газом, водой и светлыми нефтепродуктами в различных областях применения и медицине.

Привод клапана
Пневматический — пневматическое управление
Материал корпуса
Латунь
Среда
Воздух, инертный газ, светлые нефтепродукты, вода
Размер трубы/отверстия
1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 2 "
Тип отверстия
Резьба NPTF
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый, 2-ходовой: 2/2 нормально открытый
Расход
От 6,0 Cv до 14,0 Cv; от 2,0 Cv до 6,0 Cv; от 1,0 Cv до 2,0 Cv; от 0,5 Cv до 1,0 Cv; свыше 14,0 Cv
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочая среда
В помещениях, вне помещений

Особенности

  • Нормально открытые или нормально закрытые модели с латунным корпусом и седлом из бутадиен-нитрильного каучука
  • Уникальный уплотняющий элемент изолирует давление воздуха управления от магистральной жидкости
  • Температура рабочей жидкости до 200 °F (92 °C)
  • Монтируется в любом положении, обеспечивая гибкость установки
  • Доступны конструкции для работы с кислородом
  • Подходит для труб размером от 3/8" до 2"

Документация и чертежи