Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-JV216

Клапаны ASCO™ серии JV216 с тросом для закрытия

Product Description

Серия ASCO JV216 — это линейка клапанов для отсечки газа с тросом для закрытия, спроектированных в соответствии со стандартами безопасности для коммерческого, промышленного оборудования и оборудования общественного питания, установленными Национальной ассоциацией пожарной безопасности. Клапаны закрываются для отсечки потока газа, если потянуть за трос.

Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Принцип действия
Ручной сброс
Рабочая среда
Природный газ
Размер присоединения
1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"
Материал корпуса
Алюминий
Напряжение
110 перем. тока; 120 перем. тока; 230 перем. тока; 220 перем. тока — 50; 60 Гц
Тип соединения
Резьба NPTF
Расход
От 6,0 Cv до 14,0 Cv, от 2,0 Cv до 6,0 Cv; свыше 14,0 Cv
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочие условия
В помещении

Особенности

  • Легкие клапаны в алюминиевом корпусе для топливного газа
  • Идеально подходит для работы при низком давлении
  • Высокая пропускная способность, до 138 Cv (118 Kv)
  • Подходит для труб диаметром от 1/2" до 3"

Документация и чертежи