Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-HV426

Клапаны отсечки газа ASCO™ серии HV426

Product Description

Низкотемпературные клапаны отсечки газа ASCO серии HV426 из нержавеющей стали предназначены для регулировки подачи топливного газа в коммерческие и промышленные газовые горелки в неблагоприятных условиях окружающей среды. Их надежная конструкция обеспечивает непрерывную и надежную работу. Клапаны оснащены эластичным мягким седлом для герметичной отсечки и для них требуется нулевая минимальная разница давления. Подходит для использования в таком оборудовании, как подогреватели резервуаров, подогреватели трубопроводов, мусоросжигатели и трубы факелов.

Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Привод клапана
Электромагнитный
Среда
Природный газ
Размер трубы/отверстия
1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"
Материал корпуса
Нержавеющая сталь
Напряжение
12 и 24 В пост. тока
Тип отверстия
Резьба NPTF
Расход
От 6,0 Cv до 14,0 Cv; от 2,0 Cv до 6,0 Cv; от 1,0 Cv до 2,0 Cv
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочая среда
В помещении, на открытом воздухе, в опасных зонах
Стандарты и нормативные документы
CSA (Канадская ассоциация по стандартам)

Особенности

  • Диапазон температуры окружающей среды от –40 °F до 125 °F (от –40 °C до 52 °C) для широкой области применения
  • Стандарт взрывобезопасности корпуса, класс I, разд. I
  • Максимальная разница рабочего давления до 50 фунтов/кв. дюйм (3,4 бар)
  • Отвечают стандартам безопасности отсечки для автоматических клапанов газа Z21.21, CSA 6.5 C/I
  • Соответствуют требованиям ANSI/ISA-12.27.01.2003 к одинарным уплотнениям
  • Отвечает металлургическим нормативам NACE MR-0175
  • Подходит для труб диаметром 1/4", 3/8", 1/2" и 3/4"
  • Доступные напряжения — 12 В пост. тока и 24 В пост. тока

Документация и чертежи