Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-HV216

Газовые запорные клапаны ASCO™ серии HV216 с кабелем управления

Product Description

Клапан ASCO серии HV216 предназначен для отключения потока газа при размыкании кабеля, удерживающего его в открытом положении. 2-ходовой клапан в алюминиевом корпусе отвечает стандартам безопасности для коммерческих, производственных предприятий и предприятий общественного питания, установленным Национальной ассоциацией пожарной безопасности. Они идеально подходят для отключения газа низкого давления.

Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Привод клапана
Электромагнитный
Среда
Природный газ
Размер трубы/отверстия
1/2 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 "
Материал корпуса
Алюминий
Тип отверстия
Резьба NPTF
Расход
От 2,0 Cv до 6,0 Cv, от 6,0 Cv до 14,0 Cv; свыше 14,0 Cv
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунт/кв. дюйм изб.
Рабочая среда
В помещении
Стандарты и нормативные документы
UL (Компания по стандартизации и сертификации в области техники безопасности США)

Особенности

  • Легкие клапаны в алюминиевом корпусе для топливного газа
  • Обеспечить высокий расход, до 138 Cv (118 Kv)
  • Подходит для труб диаметром от 1/2" до 3"

Документация и чертежи