Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-F262

Пневмоклапаны ASCO™ серии F262

Product Description

Клапаны ASCO серии F262 предназначены для работы с воздушно-масляной смесью в течение длительного периода времени. ASCO F262 подходят для работы с техническим воздухом давлением 3–30 psi (0,2–2,0 бар). Их уникальные элементы уплотнения изолируют давление воздуха управления от магистральной среды. Колебания давления воздуха управления не влияют на работу клапанов. Клапаны идеально подходят для таких областей применения, как бутилирование

Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый; 2-ходовой: 2/2 нормально открытый
Привод клапана
Пневматический – пневматическое управление
Среда
Воздух, инертный газ, светлые нефтепродукты, вода
Размер трубы/отверстия
1/4 "
Материал корпуса
Латунь
Тип отверстия
Резьба NPTF
Расход
От 0,5 до 1,0 Cv;
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунт/кв. дюйм изб.
Рабочая среда
В помещениях, вне помещений

Особенности

  • Нормально открытый, нормально закрытый
  • Подходит для труб диаметром 1/4 дюйма
  • Температура рабочей жидкости до 200 °F (92 °C)
  • Монтируется в любом положении для обеспечения гибкости установки
  • Корпус из необработанной латуни с седлом из бутадиен-нитрильного каучука

Документация и чертежи