Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-CGT

Направляющие рейки Numatics™ серии CGT

Product Description

Numatics серия CGT — это компактная направляющая рейка, идеальная в условиях больших нагрузок и усилий при минимальном доступном пространстве Узел скользящего поршня и штока, установленный непосредственно в штампованный корпус, обеспечивает экономию места. Серия CGT предоставляет несколько вариантов монтажа как направляющих, так и инструментов. Серия CGT идеально подходит для аналитического и диагностического оборудования, автомобильной промышленности, линий розлива, а также оборудования для предприятий общественного питания и прачечных.

Отверстие
32 мм, 40 мм, 50 мм, 20 мм, 25 мм, 16 мм
Условия эксплуатации
Коррозионные, опасные зоны, в помещении, вне помещения, с промывкой
Ход
Не более 200 мм

Особенности

  • Армированные сталью грязесъемники обеспечивают защиту подшипников от загрязнений, попадающих из окружающей рабочей среды
  • Дорожка для монтажа датчика выдавливается в корпус без необходимости использования внешних кронштейнов. Легкий доступ для датчиков на эффекте Холла или герконов
  • Направляющие валы закалены и отполированы. Увеличенный диаметр обеспечивает дополнительную опору для нагрузки и жесткость
  • Доступны два варианта подшипников: шариковые для тяжелых условий эксплуатации и из спеченной бронзы для средних и малых нагрузок.

Документация и чертежи