Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-AH2E

Гидромоторный привод ASCO™ серии AH2E

Product Description

Двухпозиционный гидромотор ASCO серии AH2E представляет собой автономный электрогидравлический линейный привод нажимного типа, который выдвигается при подаче питания и втягивается под действием пружины при прерывании питания. Гидромотор обеспечивает быстрое время отключения при возврате пружины, равное 1 секунде или меньше. Если привод монтируется на газовый клапан V710, индикаторы положения с двух сторон привода показывают, в каком положении находится клапан, открытом или закрытом. Комбинация AH2E с газовым клапаном V710 обеспечивает управление магистральной линией снабжения установок с котлами, топками и печами, а также промышленных и коммерческих горелок.

Привод клапана
С электродвигателем
Материал корпуса
Алюминий
Напряжение
110 AC, 120 AC, 220 AC, 230 AC, 24 AC
Стандарты и нормативные документы
CSA, FM, тип 1, тип 4, тип 7, UL

Особенности

  • Широкий диапазон температур окружающей среды подходит для жарких (150 °F/66 °C) или холодных (-40 °F/-40 °C) условий
  • Медленно или быстро открывающиеся конструкции делают этот привод пригодным для различного рода областей применения
  • Стандартный корпус общего назначения тип 1, дополнительный водонепроницаемый корпус тип 4 для установки на улице, внутри помещений, промывочных установок
  • Прочная конструкция обеспечивает высокую надержность и износостойкость
  • Стандартная визуальная индикация открытого и закрытого положения клапана
  • Доступна опциональная электрическая блокировка выключателя корпуса
  • Для обеспечения гибкости установки монтируется в любом положении
  • Внесен в список UL, имеет маркировку FM, сертифицирован CSA

Документация и чертежи