Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-607

Пропорциональные клапаны Numatics™ серии 607 FlowtronicD

Product Description

Клапаны ASCO Numatics серии 607 FlowtronicD - это линейка пропорциональных клапанов с датчиками давления и электронными компонентами для цифрового управления. Параметры цепи управления клапанами можно оптимизировать для определенного применения с помощью удобного в использовании программного обеспечения FlowCom. Клапаны Numatics серии 607 предназначены для областей применения с непрерывно изменяющимся потоком. Типовые области применения: покраска, смешивание газов при технологическом контроле, тароупаковочная и пищевая промышленность, обработка поверхности и обмазка футеровки, системы управления горелками и технологии с использованием топливных элементов.

Принцип работы клапана
Пропорциональный
Размер присоединения
1/4"; 1/2"; 3/8"
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Назначение
2-ходовой — 2/2 нормально закрытый
Расход
От 0,5 Cv до 1,0 Cv, от 1,0 Cv до 2,0 Cv
Условия эксплуатации
В помещении
Рабочие среды
Воздух, инертный газ, кислород

Особенности

  • Быстрое время отклика для управления объемным расходом
  • Прямая пропорциональная катушка обеспечивает высокую чувствительность
  • Индивидуальная настройка области применения с помощью программного обеспечения FlowCom (включено)
  • Простота изменения параметров управления
  • Управление потоком независимо от внешних воздействий, таких как колебания давления на входе
  • Короткое время отклика: 200 мс

Документация и чертежи