Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-453

Цилиндры и приводы ASCO™ Numatics серии 453

Product Description

Цилиндры Numatics серии 453 — линейка цилиндров с меньшим весом и современным видом с прочными внутренними стяжками для оптимальных технических характеристик в различных областях применения.
Для улучшения характеристик продукта, более широкого диапазона опций и короткого времени выполнения заказа выбирайте цилиндр AVENTICS.

Стандарты и нормативные документы
ISO
Отверстие
32 мм, 40 мм, 50 мм, 63 мм, 80 мм, 100 мм
Рабочая среда
Коррозионная, в помещении, промывка
Ход
Не более 2000 мм

Особенности

  • Направляющая штока состоит из высокопроизводительного, самосмазывающегося подшипника и неабразивного уплотнения маслосъемника для исключительной надежности
  • Цилиндры с профилированным корпусом из алюминия с твердым анодированным покрытием и «Т»-образными пазами на трех сторонах для магнитных реле
  • Простая и точная регулировка демпфирования с помощью невыпадающих микрометрических винтов
  • Широкий выбор стандартного фитинга, наконечников и способов монтажа упрощает установку
  • Оснащены магнитными датчиками положения
  • Цилиндры совместимы с зажимом штока серии NRL

Документация и чертежи