Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-410

Клапаны c ручным сбросом ASCO™ серии 410

Product Description

Клапаны ASCO серии 410 — это упрочненные соленоидные клапаны ASCO серии 342 и 344 (1/4-дюйма и 3/8-дюйма NPT) в исполнении с электрическим срабатыванием и ручным сбросом. После срабатывания возврат клапанов к автоматической работе возможен только вручную. Они пригодны для использования в таких областях, как нефтепереработка и бутилирование.

Принцип работы
Ручной сброс
Материал корпуса
Латунь
Рабочая среда
Воздух, инертный газ, светлые нефтепродукты, вода
Размер трубы/отверстия
1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"
Тип соединения
Резьба NPTF
Функция
4-ходовой — 4/2
Расход
От 0,05 до 0,1 Cv, от 0,1 до 0,5 Cv, от 0,5 до 1,0 Cv, от 1,0 до 2,0 Cv; от 2,0 до 6,0 Cv
Напряжение
24 AC, 110 AC, 6 DC, 12 DC, 24 DC, 48 DC, 120 DC, 240 AC, 120 AC, аккумулятор 125 DC, аккумулятор 250 DC
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб., 150–500 фунтов/кв. дюйм изб.
Стандарты и нормативные документы
UL
Стандарты и нормативные документы
ATEX Зона 0-20, Класс I Разд. 1, Класс I Разд. 2, CSA, IEC взрывоопасная зона 0-20, тип 1, тип 3, тип 9, тип 7

Особенности

  • Модели прямого действия с NPT 1/4-дюйма и 3/8-дюйма предназначены для обеспечения максимального расхода для своих размеров
  • Модели с NPT от 1/2 дюйма до 1 дюйма имеют тарельчатую конструкцию для высокого расхода и герметичного перекрытия
  • Корпус из необработанной латуни
  • Номинальный диапазон температуры окружающей среды — от –29 °С до 40 °С

Документация и чертежи