Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-390

Пневмоуправляемые клапаны ASCO™ серии 390

Product Description

ASCO серии 390 — это пневмоуправляемые клапаны тарельчатой конструкции с дистанционным управлением для промышленных рабочих сред. Конструкция с защитой от гидравлического удара обеспечивает впуск жидкости под тарелку для бесшумной работы. Клапаны отличаются длительным сроком службы при большой продолжительности рабочего цикла. Широкий диапазон поршневых приводов (диаметром 63–90–125 мм), поворачивающихся на 360° для максимальной производительности при различных минимальных значениях давления пилота. Клапаны серии 390 подходят для автомобильной промышленности, разливочного оборудования, коммерческого прачечного оборудования, а также для систем отопления и охлаждения.

Принцип действия
Управляемый давлением, Пневматический — с пневматическим управлением
Материал корпуса
Бронза
Рабочая среда
Воздух, инертный газ, горячая вода, светлые нефтепродукты, вода, пар
Размер присоединения
1/2"; 3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; DN25; DN32; DN40; DN50; DN65; 12 мм; 10 мм
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Функция
3/2 нормально закрытый; 3/2 нормально открытый
Пропускная способность
От 5,19 до 12 Kv, свыше 12 Kv
Максимальная разность давлений / максимальное рабочее давление
10,3–34,5 бар, вакуум до 10,3 бар
Стандарты и нормативные документы
IEC 61508, SIL, ATEX, ISO, IEC 60529 (пылевлагозащита), IP66

Особенности

  • Высокая пропускная способность
  • Сопротивление противодавлению
  • Приводы, не требующие обслуживания
  • Соответствие требованиям Директивы для оборудования под давлением 2014/68/EU, класс 1 (DN 25) или ст. 4.3 (DN 25)

Документация и чертежи