Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-377

Электромагнитный клапан ASCO™ серии 377

Product Description

ASCO серии 377 — это линейка высоконадежных клапанов для сжигания мазута. Их трехходовой режим работы позволяет отводить поток из коммерческих или промышленных горелок для мазута в систему рециркуляции и направлять обратно в резервуар мазута.

Принцип срабатывания
Рычаг
Материал корпуса
Латунь
Рабочая среда
Мазут
Размер присоединения
1/2"; 3/8"
Тип соединения
Резьба NPTF
Функция
3-ходовой — 3/2 нормально закрытый
Расход
От 0,5 Cv до 1,0 Cv, от 1,0 Cv до 2,0 Cv
Напряжение
24 AC, 110 AC, 115 AC, 120 AC, 208 AC, 230 AC, 220 AC, 440 AC | 50, 60 Гц
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб.; вакуум до 10,3 бар
Рабочие условия
В помещениях, на открытом воздухе
Стандарты и нормативные документы
CSA, FM, тип 1, тип 3, тип 3R, UL

Особенности

  • Корпус общего назначения с латунной конструкцией для обеспечения надежности и длительной эксплуатации
  • Пропускает мазут вязкостью до 1500 универсальных секунд Сейболта
  • Нулевой перепад давления
  • Номинальное давление до 100 psi
  • Класс безопасности UL/FM/CSA

Документация и чертежи