Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-362

Золотниковые клапаны ASCO™ серии 362

Product Description

Золотниковые клапаны ASCO серии 362 предназначены для автоматизации регулирующих клапанов при разведке и добыче, транспортировке и хранении, переработке и сбыте нефти и газа. Клапаны оснащены проверенной технологией соленоидов ASCO, обеспечивающей непревзойденную надежность в критически важных областях применения. Клапаны серии 362 — это трехходовые клапаны, предназначенные для применения в технологических клапанах одностороннего действия. Они доступны в конструкциях размерами от 1/4 до 1 дюйма, в корпусе из латуни и нержавеющей стали 316L для обеспечения коррозионной устойчивости в неблагоприятных условиях.

Продукты

Search
1–1 из 1 результатов для Products
:
ASCO™ 8362A101H183CF1
Привод
Электромагнитный
Класс катушки
FT
Размер присоединения
1/4"
Доступна быстрая поставка
QuickShip Everyday
НАЛИЧИЕ
Привод
Класс катушки
Размер присоединения
Доступна быстрая поставка
НАЛИЧИЕ
Электромагнитный
FT
1/4"
QuickShip Everyday
QuickShip
Принцип срабатывания
Пневматический — с пневматическим управлением, пневматический — с фиксацией, соленоидный, соленоидный — прямого действия, соленоидный — с фиксацией
Материал корпуса
Нержавеющая сталь, латунь
Рабочая среда
Воздух, инертный газ, природный газ
Размер присоединения
1/4"; 3/8"; 1/2"; 3/4"; 1"
Тип соединения
Резьба NPTF
Функция
2-ходовой — 3/2 нормально закрытый, закрытый центр; 3-ходовой — 3/2 нормально открытый; 3 ходовой — 3/2 нормально закрытый
Расход
От 1,8 до 15,5 Cv (от 1,55 до 13,4 Kv)
Напряжение
120 AC, 12 DC, 24 DC | 50, 60 Гц
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочие условия
Коррозионная, опасная, на открытом воздухе
Стандарты и нормативные документы
Класс I разд. 1, тип 4X, тип 6, тип 6P, UL

Особенности

  • Обеспечивает отличную пропускную способность, 2 Cv для размера труб 1/4 дюйма и 15,5 Cv для размера 1 дюйм
  • Варианты электромагнитных клапанов с низким энергопотреблением, доступные с разрешениями UL, CSA, ATEX и IECEX для использования в опасных зонах, работают при потреблении всего 1,4 Вт. Версия клапана мощностью 0,55 Вт идеально подходит для удаленных применений, требующих наличия альтернативных источников энергии
  • Модели с расширенными функциями с ручным управлением и для низких температур подходят для неблагоприятных условий эксплуатации
  • Модели с заводскими соединительными выводами снижают стоимость монтажа

Документация и чертежи