Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-325

Электромагнитные клапаны ASCO™ серии 325

Product Description

ASCO серии 325 — это компактные электромагнитные клапаны, предназначенные для использования в упаковочном, аналитическом и диагностическом оборудовании. Клапаны могут работать с воздухом, инертным газом и водой и подходят для опасных зон в соответствии с ATEX / CENELEC и национальными стандартами.

Принцип действия
Электромагнитный, электромагнитный — прямого действия
Материал корпуса
Латунь, нержавеющая сталь
Рабочая среда
Воздух, инертный газ, светлые нефтепродукты, вода
Размер присоединения
1/8"
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP
Функция
3/2 универсальный
Пропускная способность
От 0,04 до 0,2 Kv, менее 0,04 Kv
Напряжение
24 В пост. тока, 24 В перем. тока, 115 В перем. тока, 230 В перем. тока
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм изб.; вакуум до 10,3 бар
Рабочие условия
В помещениях, вне помещений
Стандарты и нормативные документы
CSA, тип 1, тип 2, тип 3, тип 3S, тип 4, тип 4X, тип 6, тип 6P, тип 7, тип 9, UL

Особенности

  • Может устанавливаться на клапанном блоке
  • Не требует минимального рабочего давления
  • Внутренние части доступны для очистки
  • Доступно ручное управление
  • Универсальная установка, монтируется в любом положении
  • Соответствует всем применимым директивам ЕС

Документация и чертежи