Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-308

Электромагнитные клапаны с ручным сбросом ASCO™ серии 308

Product Description

ASCO серии 308-S — это линейка электромагнитных клапанов с ручным сбросом в корпусах, предусматривающих высокий расход / высокое давление, разработанных для предотвращения непреднамеренного запуска клапанов. Искробезопасные конструкции этого клапана идеально подходят для управления критическими процессами в системах биотоплива и нефтепереработки.

Принцип действия
Ручной сброс
Материал корпуса
Латунь, нержавеющая сталь
Рабочая среда
Агрессивные жидкости/газы, воздух, инертный газ, светлые нефтепродукты, пар, вода
Размер присоединения
1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"
Тип соединения
Резьба NPTF
Функция
3-ходовой — 3/2 универсальный
Пропускная способность
От 0,1 до 0,5 Cv; от 0,5 до 1,0 Cv; от 1,0 до 2,0 Cv; от 2,0 до 6,0 Cv; от 6,0 до 14,0 Cv
Напряжение
24 В перем. тока, 110 В перем. тока, 120 В перем. тока, 480 В перем. тока, 6 В пост. тока, 12 В пост. тока, 24 В пост. тока, 48 В пост. тока, 120 В пост. тока, 240 В пост. тока, 125 В пост. тока от аккумулятора, 250 В пост. тока от аккумулятора | 60 Гц
Максимальный перепад давлений / Максимальное рабочее давление
150–500 фунтов/кв. дюйм изб.
Рабочие условия
Агрессивные коррозионные условия, в помещении, на открытом воздухе, в опасных условиях
Стандарты и нормативные документы
CSA, тип 1, тип 3, тип 7, тип 9

Особенности

  • Имеются конструкции с электрическим отключением (отключение при подаче тока) или срабатыванием без тока (отключение при отключении питания) или со съемной рукояткой. После срабатывания сброс клапана возможен только вручную
  • Доступно для работы в расстопоренном и застопоренном положении
  • Некоторые конструкции могут использоваться в условиях коррозионных сред, в том числе, пара
  • Соответствует уровню полноты безопасности SIL 3 для работы в неблагоприятных условиях

Документация и чертежи