Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-308-310-high-shock

Противоударные клапаны с ручным сбросом ASCO™ Серии 308 и 310

Product Description

Противоударные клапаны с ручным сбросом ASCO серии 308 и 310 идеально подходят для управления критическими процессами в агрессивных средах.

Размер трубного присоединения
1/4" NPT
Материал корпуса
Корпусы из латуни и нержавеющей стали
Расход
Расход 0,45 Cv (0,39 Kv)
Диапазон температуры окружающей среды
Перем. ток: 125 °F (от −20 до 52 °C)
Пост. ток: от 140 °F (от −40 до 60 °C)
Перепад рабочего давления
Пилотный клапан: от 25 до 125 фунтов/кв. дюйм (от 1,7 до 9 бар)
Главный клапан: 125 фунтов/кв. дюйм (9 бар)
Напряжение
Доступны клапаны с энергопотреблением 10,1 Вт, с питанием от источника переменного тока и клапаны с энергопотреблением 1,4 Вт, с питанием от источника постоянного тока
Стандарты и нормативные документы
Клапан общего назначения (только электромагнитный), соответствуют требованиям стандарта UL, сертифицирован CSA, сертифицирован соласно ATEX/IECEx с префиксом EV

Особенности

  • После обесточивания электромагнита требуется восстановить питание на электромагните, а затем вручную перезапустить клапан
  • Разработан с учетом противостояния вибрации и механическим ударам в соответствии со спецификацией ISA S71.03C2
  • Выдерживает агрессивную среду в соответствии с испытанием на солестойкость (ASTM B117)
  • Корпус с ручным сбросом герметичен и снабжен пористой резиной CR и оснащен сапуном из спеченной бронзы для предотвращения скопления конденсата.
  • Конечный фильтр, установленный во вспомогательном вентиляционном порте пилотного клапана
  • Соответствует уровню полноты безопасности SIL 3, сертифицирован Exida

Документация и чертежи