Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-231

Электромагнитные клапаны ASCO™ серии 231

Product Description

Модели ASCO серии 231 — это семейство электромагнитных клапанов, разработанных в соответствии с требованиями атомной энергетики. Клапаны используются в системах сервоуправления потоком и системах дистанционного управления и спроектированы для обеспечения сверхдлительного срока службы.

Принцип действия
Электромагнитный — пневматическое управление
Материал корпуса
Латунь
Рабочая среда
Воздух, инертный газ, светлые нефтепродукты, вода
Размер присоединения
3/8"; 1/2"
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP
Функция
3/2 нормально закрытый; 3/2 нормально открытый; 3/2 универсальный
Расход
Более 12 kv
Напряжение
24, 48, 120 В пост. тока; 230 В перем. тока — 50 Гц
Максимальный перепад давлений/максимальное рабочее давление
10,3–34,5 бар, вакуум до 10,3 бар; вакуум до 150 фунтов/кв. дюйм; 150–500 фунтов/кв. дюйм; более 34,5 бар; более 500 фунтов/кв. дюйм
Стандарты и нормативные документы
ISO

Особенности

  • Конструкция впускного и выпускного патрубков в форме колена 90° для высоких расходов
  • Подает воздух, воду и нефтепродукты
  • Корпуса из латуни или нержавеющей стали способны выдерживать агрессивные среды
  • Монтируется в любом положении
  • Отвечает всем требованиям соответствующих директив ЕС и соответствует требованиям RoHS для использования в бессвинцовых средах

Документация и чертежи