Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-108

Электромагнитные клапаны ASCO™ серии 108

Product Description

Серия ASCO 108 представляет собой линейку 2-ходовых нормально закрытых компактных электромагнитных клапанов прямого действия, монтируемых на основании, имеющих надежную проверенную конструкцию. Эти легкие клапаны с низким энергопотреблением легко собираются на выносных или присоединяемых основаниях.

Привод клапана
Электромагнитный
Размер трубы/отверстия
M5; 1/8"
Тип отверстия
Фланец
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Напряжение
12, 24, 48 В пост. тока; 24, 230, 115 В перем. тока | 50 Гц
Максимальный перепад давлений/максимальное рабочее давление
Вакуум до 10,3 бар; 10,3–34,5 бар
Стандарты и нормативные документы
IP65
Рабочая среда
В помещении
Среда
Воздух, инертный газ; вода; светлые нефтепродукты; мазут
Материал корпуса
Латунь

Особенности

  • Взаимозаменяемость соленоида для переменного или постоянного тока без разборки клапана улучшает обслуживаемость
  • Ручной привод обеспечивает простоту установки
  • Время отклика от 5 до 10 мс
  • Дополнительные взрывозащищенные корпуса доступны для использования в зонах 1/21–2/22, категорий 2–3 по директиве ATEX 2014/34/EU
  • Удовлетворяет всем соответствующим директивам ЕС

Документация и чертежи