Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-068

Запорный клапан ASCO™ серии 068 (16 и 22 мм)

Product Description

Серия ASCO 068 — это линейка запорных клапанов для использования с нейтральными или агрессивными жидкостями и газами в аналитических и медицинских системах. Клапаны с отличной способностью к самодренированию и легко промываемой внутренней полостью с малым объемом идеально подходят для сфер применения, где необходимо минимизировать перекрестное загрязнение. Специальный механизм створки клапана предотвращает пульсацию или заедание седла клапана. Типичные области применения включают гематологию, хроматографию, пробоподготовку жидкости, диагностику in vitro, секвенирование ДНК и управление хирургической жидкостью.

Принцип действия
Пропорциональный; электромагнитный
Материал корпуса
Специальная пластмасса
Рабочая среда
Агрессивные жидкости/газы
Размер присоединения
1/8"; M5
Тип соединения
G ISO228/1-G BSPP
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Расход
От 0,5 Cv до 1,0 Cv; от 0,1 Cv до 0,5 Cv
Напряжение
12, 24 В пост. тока; диапазон пост. тока от 12 до 24 В | 60 Гц
Рабочие условия
Коррозионная среда; в помещении
Стандарты и нормативные документы
IP65

Особенности

  • Высокое быстродействие и исключительные возможности регулирования объема обеспечивают повышенную эффективность и более точные измерения
  • Благодаря пониженному теплообмену между управляющим механизмом и средой устройства идеальны для использования с термочувствительными реагентами и биологическими образцами
  • Герметичная изоляция механизма управления предотвращает загрязнение среды частицами, вызванное трением движущихся частей, обеспечивая максимальную чистоту проб
  • Высококачественные материалы испытаны на 10+ миллионах циклов
  • Большие размеры проходных отверстий в сочетании со специальным механизмом створки позволяют работать под высоким давлением (до 116 фунтов/кв. дюйм)
  • Доступны три варианта монтажа и две конфигурации электрики для обеспечения совместимости

Документация и чертежи