Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-044

Электромагнитные клапаны ASCO™ серии 044

Product Description

Клапаны ASCO серии 044 — это линейка запорных клапанов с алюминиевым корпусом и ручным возвратом. Клапаны мгновенно срабатывают при обесточивании соленоида. Предназначены для применения в отопительном оборудовании.

Привод клапана
Ручной возврат
Материал корпуса
Алюминий
Среда
Природный газ
Размер трубы/отверстия
3/4"; 1"; 1 1/4"; 1 1/2"; 2"; 2 1/2"; 3"
Тип отверстия
Резьба NPTF
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Расход
От 2,0 Cv до 6,0 Cv, от 6,0 Cv до 14,0 Cv; свыше 14,0 Cv
Напряжение
110, 120, 220, 230, 24 В перем. тока — 50; 60 Гц
Максимальный перепад давлений/максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунт/кв. дюйм изб.
Рабочая среда
В помещении
Стандарты и нормативные документы
CSA, FM, тип 1, UL

Особенности

  • Свободная ручка не откроет клапан, пока на соленоид не будет подано питание
  • Хорошо видимый индикатор положения является стандартным
  • Время отклика клапана меньше 1 секунды
  • Соответствие требованиям UL, одобрен FM, сертифицирован CSA для широкого спектра приложений отсечки газа

Документация и чертежи