Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-P-040

Клапан отсечки газа ASCO™ серии S040

Product Description

Серия ASCO 040 — это высоконадежные газовые предохранительные отсечные клапаны для управления коммерческими и промышленными газовыми горелками в газогенераторах, отопительном оборудовании и печах. Клапаны являются 2-ходовыми, нормально закрытыми и оснащены на входе и выходе 1/8-дюймовыми патрубками NPT с заглушками для плановых испытаний.

Принцип действия
Электромагнитный
Материал корпуса
Алюминий
Рабочая среда
Воздух, инертный газ, природный газ
Размер присоединения
1/8"; 1/4"; 1/2"; 3/8"; 3/4"; 1"; 1 1/4"
Тип соединения
Резьба NPTF
Функция
2-ходовой: 2/2 нормально закрытый
Расход
От 2,0 Cv до 6,0 Cv, от 6,0 Cv до 14,0 Cv; свыше 14,0 Cv
Напряжение
Перем. ток: 24, 110, 115, 120, 208, 220, 230, 240, 440, 480 В; пост. ток: 6, 12, 24, 48, 120, 240 В — 50, 60 Гц
Максимальный перепад давлений/максимальное рабочее давление
Вакуум до 150 фунт/кв. дюйм изб.
Рабочие условия
В помещениях, на открытом воздухе
Стандарты и нормативные документы
Класс I разд. 1; класс I разд. 2; класс II разд. 1; класс II разд. 2; CSA; тип 1; тип 2; тип 3; тип 3R; тип 3S; тип 4; тип 4X; тип 6; тип 6P; тип 7; тип 9; UL

Особенности

  • Пилотные клапаны для топливосжигающих систем доступны в размерах 1/8 дюйма, 1/4 дюйма, 1/2 дюйма и 1 дюйм
  • До 1,25 дюйма для отсечки основных линий газоснабжения
  • Монтируется в любом положении

Документация и чертежи