Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AEV-P-2XC-Severe-Service-C-Ball-Valve

Сегментный шаровой кран AEV ²XC™ для сложных условий эксплуатации

Product Description

Сегментные шаровые краны Emerson’s AEV ²XC™ меняют представление о шаровых кранах как запорной арматуры в криогенных процессах. Благодаря революционной “C“-образной конструкции шара, кран ²XC™ обеспечивает непревзойденную отсечку с посадкой по моменту, повышенную безопасность, надежность и эффективность

Особенности

  • БЕЗОТКАЗНАЯ РАБОТА – Надежность крана на протяжении всего увеличенного срока службы достигается благодаря отсутствию полостей, в которой могли бы образовываться отложения, способные нарушить работу клапана. Также кран ²XC можно абсолютно безопасно использовать в системах с летучими жидкостями, способными расширяться, разлагаться и воспламеняться в замкнутых полостях.
  • ОПТИМАЛЬНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ – Будьте уверены в надежности отсечки среды, кран ²XC надежно изолирует систему. В его конструкции отсутствуют пружины и другие детали, на которых могут образоваться отложения среды, засоряющие уплотнение и вызывающие преждевременный выход оборудования из строя.
  • МИНИМАЛЬНЫЙ АБРАЗИВНЫЙ ИЗНОС – Долгая и надежная работа запорной арматуры в сложных условиях благодаря кулачковому механизму, который из-за низкого трения сводит к минимуму абразивное повреждение деталей крана. Для сравнения: традиционные одноцентровые шаровые краны подвержены сильному износу уплотнения.
  • УДАЛЕНИЕ ПОСТОРОННИХ ЧАСТИЦ – Минимальная нагрузка при закрытии крана. Двояковыпуклая конструкция седла способствует удалению посторонних частиц на последних 2–3 градусах поворота, не допуская их вдавливание в трим крана и сохраняя целостность уплотнения.
  • НЕПРОНИЦАЕМАЯ ЗАЩИТА – Оснастите установки, в которых присутствуют абразивные частицы, клапанами, конструкция которых полностью предотвращает повреждение напыления HVOF на поверхности шара. Это твердосплавное покрытие чрезвычайно устойчиво к износу, оно позволяет крану закрываться без повреждений даже в присутствии абразивных частиц.
Сертификаты
Соответствие требованиям API 6D, Shell DVT, SIL 3; огнестойкость и соответствие требованиям к утечкам в местах соединения
Для сложных условий эксплуатации
Сложные условия эксплуатации, молекулярное сито, изготовление полимеров
Материалы
Твердосплавное покрытие из карбида хрома, карбида вольфрама или подобного материала, керамические вставки
Рабочая температура
до 816 °C
Класс давления
ASME, EN PN
Тип соединения
Фланцевое, под приварку встык, приварное внахлест, резьбовое, втулочное
Класс герметичности
ASME 150, 300, 600, 900, 1500, 2500, 4500
Ру 10–760
Размер
Номинальный размер трубы ½ – 42 (Ду 15–1050)

Документация и чертежи