Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-P580AECO1010A00

AVENTICS™ Расширитель шины, Cерия 580 P580AECO1010A00

Product Description

580 CANOPEN MOD STD KIT

Исполнение
Расширитель шины
Протокол магистральной шины
CANopen
Электрическое присоединение Тип
Разъем (тип папа)
Электрическое присоединение Размер
M12
Электрическое присоединение Количество полюсов
4-конт.
Электрическое присоединение Кодировка
A-кодированный
Указание
Штекер напряжения питания M12x1, 4-конт., Центральная привязка к полевой шине без функций E/A, CANopen
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Количество электромагнитных катушек Макс.
32
Количество позиций клапанов, макс.
32
Рабочее напряжение для электроники
24 В пост. тока
Электроника с допуском напряжения
-10% / +10%
Потребление тока электроникой
0.1 А
Рабочее напряжение исполнительных органов
24 В пост. тока
Суммарный ток для исполнительных органов
4 А
Степень защиты
IP65
Диагностика
Повышенное напряжение, Короткое замыкание
Вес
0.32 kg
Материал корпуса
Алюминий-литье под давлением

Особенности

  • Compact size and flexibility mean more valves can be placed in a single cabinet or a smaller enclosure can be used to house the same number of valves
  • Onboard LED display shows configuration and system diagnostics data for easy commissioning and setup
  • No internal wiring simplifies assembly
  • Power connector allows output power to be removed while inputs and communications are left active
  • Direct pneumatic manifold connection to Emerson DeltaV™ distributed control system with electronic marshalling platform via the 580 CHARM node
  • Supported protocols include EtherCAT®, EtherNet/IP™, EtherNet/IP™ DLR, PROFIBUS™ DP, CANopen®, DeviceNet™, IO-Link®*, and PROFINET™

Документация и чертежи