Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-R501A2B10MA00F1

AVENTICS™ 5/2-пневмораспределитель, Cерия 501 R501A2B10MA00F1

Product Description

DISTRIBUTOR 501 TIGHT JOINTS 5/2 FLOPPLUG-IN CONTROL MANUAL PULSE 24VDC

Управление
электрически
Номинальный поток Qn
405 l/min
Принцип переключения
5/2
Исполнение
Н.З./Н.О.
Рабочее давление мин.
-0.95 bar
Рабочее давление макс.
8 bar
Допуск по напряжению пост. тока
-15% / +10%
Вспомогательное ручное дублирование
без фиксации
Нажимной элемент
с односторонним управлением
Принцип уплотнения
с уплотнениями из эластичных материалов
Предварительное управление
внешнее
Конструкция клапана
Золотниковый клапан, положительное перекрытие
Тип присоединения
Присоединение плиты
Возврат
С пружинным возвратом
Принцип блокировки
Монтажная плита 1- местная, может быть смонтирована в блок
может быть смонтирован в блок
может быть смонтирован в блок
Управляющее давление мин.
2 bar
Управляющее давление макс.
8 bar
Окружающая температура мин.
-10 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Температура среды мин.
-10 °C
Температура среды макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Макс. величина частиц
50 µm
Содержание масла в сжатом воздухе мин.
0 mg/m³

Особенности

  • Modular design permits easy configuration and modification
  • Sub-base mounted valve is well suited for in-panel valve piloting applications
  • High flow rate, compact size, and optional mounting plate enable efficient use of cabinet space
  • Dual three-way version enables placement of two, three-way valves in the space of a four-way valve
  • Compatible with AVENTICS Series G3 and 580 electronic fieldbus platforms
  • 580 CHARM node is compatible with DeltaV™ distributed control system with electronic marshalling

Документация и чертежи