Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1825A00087

AVENTICS™ Blanking plate 1825A00087

Конструкция
Глухая плита
Тип
Глухая плита, вкл. комплект прокладок, 1х крепежных винта
Единица поставки
1 Шт.
Рабочее давление мин.
-0.9 bar
Рабочее давление макс.
10 bar
Окружающая температура мин.
-5 °C
Окружающая температура макс.
50 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Крепежный винт
Крестообразный шлиц DIN EN ISO 4757-Z2
Момент затяжки для крепежных винтов
1.1 Nm
Вес
0.093 kg
Материал Монтажная плита
Полиамид
Материал прокладки
Нитрил-каучук

Документация и чертежи