Rosemount-K-214C Thermocouple, 3144P Transmitter and 114C

Rosemount™ 214C Thermocouple Sensor, 3144P Transmitter and 114C Thermowell

Технические характеристики

Термоэлектрический преобразователь Rosemount™ 214C
Сопротивление изоляции
Минимальное сопротивление изоляции составляет 1000 MОм при измерении под напряжением 500 В постоянного тока при комнатной температуре.
Сертификация
Взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Проволочные выводы
Провод 24 AWG с изоляцией из ФЭП. Цветовая кодировка по IEC 60584 или ASTM E230
Сопротивление изоляции
Минимальное сопротивление изоляции составляет 1000 MОм при измерении под напряжением 500 В постоянного тока при комнатной температуре.
Сертификация
Взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Измерительный преобразователь температуры Rosemount™ 3144P
Входы
Возможность работы с двумя и одним первичным преобразователем (ПП) благодаря универсальным входным разъемам (термопреобразователи сопротивления (ТС), термоэлектрические преобразователи (ТП), мВ, Ом)
Выходной сигнал
4-20 мА, протокол HART или FOUNDATION™ Fieldbus.
Корпус
Корпус с двумя отсеками для монтажа в эксплуатационных условиях
Индикатор/интерфейс
Большой ЖК-дисплей с отображением диаграммы в процентах и кнопками/переключателями
Диагностика
Базовые функции диагностики, функция горячей замены Hot Backup™, сигнализация дрейфа показаний датчика, функция ухудшения состояния термопары, отслеживание температурных минимумов и максимумов
Опции калибровки
Согласование измерительного преобразователя и первичного преобразователя методом констант Каллендара–Ван Дюзена, пользовательские настройки
Сертификация
Сертифицирован аккредитованным независимым агентством согласно требованиям IEC 61508 на уровень SIL 2 и SIL 3, для применения в опасных зонах, для морских применений, весь перечень сертификатов представлен в технической документации
Защитные гильзы Rosemount™ 114C
Расчеты гильз
Расчет прочности конструкции (WFC), выполняемый сертифицированными инженерами, код R21 для официального отчета
Изменения конструкции
Диаметры основания, отверстия и наконечника могут подбираться под любое применение
Сертификация
Сертификация материала, NACE, CRN (полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации)
Испытания продукта
Испытание на внешнее давление, испытание на внутреннее давление, проникновение красителя, рентген, PMI (полный перечень представлен в полной спецификации)

Особенности

Термоэлектрический преобразователь Rosemount™ 214C
  • Сенсоры включают термопары типа J, K и T, что обеспечивает гибкость применения
  • Соответствует стандартам ASTM и IEC, что гарантирует точность термопары и обеспечивает надежную работу
  • Охватывает широкий диапазон температур от -196 до 1200 °C, обеспечивая долговечность в различных технологических условиях
  • Выдерживает высокую вибрацию, обеспечивая устойчивость в сложных технологических условиях
  • Доступны с одним или двумя чувствительными элементами с заземленными или незаземленными соединениями, что обеспечивает технологическую совместимость
  • Датчики всех исполнений и длин имеют кабель диаметром ¼ дюйма с минеральной изоляцией, что соответствует промышленному стандарту
  • Регулируемые или фиксированные компрессионные фитинги и подпружиненные или сварные адаптеры отвечают специфическим требованиям монтажа
  • Варианты корпуса и соединений обеспечивают технологическую адаптируемость
  • Разрешения международных организаций на применение во взрывоопасных зонах соответствуют местным требованиям
Измерительный преобразователь температуры Rosemount™ 3144P
  • Лучшая в отрасли точность и надежность для обеспечения максимальной производительности и безопасности в критических ситуациях
  • Согласование преобразователя с первичным преобразователем повышает точность измерений до 75 %
  • 5-летняя долгосрочная стабильность увеличивает интервалы калибровки и позволяет сократить количество выездов в места установки
  • Технология X-Well Rosemount измеряет температуру без остановки процесса, что позволяет снизить затраты на проектирование, установку и обслуживание
  • Корпус с двумя отсеками обеспечивает превосходную защиту в суровых условиях
  • Функция Hot Backup™ и сигнализация дрейфа первичного преобразователя с использованием двух первичных преобразователей обеспечивают целостность измерений
  • Функция диагностики ухудшения состояния термопары отслеживает состояние термопары, чтобы обнаружить износ до наступления отказа
  • Отслеживание минимальных и максимальных значений температуры позволяет контролировать экстремальные значения температуры для облегчения поиска неисправностей
  • Измерительный преобразователь поддерживает несколько протоколов для интеграции во многих средах, а также во многих отраслях
  • Панели управления предлагают удобный интерфейс, упрощающий настройку и диагностику неполадок
Защитные гильзы Rosemount™ 114C
  • Резьбовая, фланцевая, сварная монтажные конфигурации и конфигурация монтажа внахлест с различными вариантами профиля штока обеспечивают универсальность применения
  • Широкий выбор материалов защитной гильзы, от нержавеющей стали до необычных материалов, отвечает различным технологическим требованиям
  • Опция расчета прочности конструкции (WFC) обеспечивает совместимость конструкции защитной гильзы с условиями технологического процесса
  • Различные модификаторы конструкции для толщины основания, отверстия и наконечника позволяют подстраиваться под специальные требования к применению
  • Тип монтажа внахлест позволяет использовать для фланца материалы, отличные от материала штока, обеспечивая снижение затрат.
  • Сертификации защитной гильзы, включая NACE, сертификацию материалов и PMI, обеспечивают прослеживаемость или совместимость материала
  • Специальные тестирования, включая испытание на внешнее гидростатическое давление, испытание на проникновение краски и многое другое, отвечают технологическим требованиям.

Документация и чертежи

Термоэлектрический преобразователь Rosemount™ 214C
Измерительный преобразователь температуры Rosemount™ 3144P
Защитные гильзы Rosemount™ 114C