Rosemount-K-214C Sensor, 644 Transmitter and 114C Thermowell

Rosemount™ 214C RTD Temperature Sensor, 644 Transmitter and 114C Thermowell

Технические характеристики

Термопреобразователь сопротивления Rosemount™ 214C
Температурный диапазон
Для проволочного элемента: максимальное изменение сопротивления 0,05 °C (0,020 ) при температуре таяния льда после воздействия вибрации 1g в диапазоне от 20 до 500 Гц в течение 150 часов, в соответствии с IEC 60751:2008
Проволочные выводы
Провод 24 AWG, изолированный FEP; цветовая маркировка в соответствии с IEC 60751.
Постоянная времени / отклик
Максимум 10,8 секунды требуется для того, чтобы достичь 50 % реакции датчика при тестировании в проточной воде в соответствии со стандартом IEC 60751:2008.
Стабильность
Максимальное изменение сопротивления ±0,15 °C (0,059) при температуре таяния льда после 1000 часов при измерении по методу, указанному в IEC 60751:2008
Сопротивление изоляции
Минимальное сопротивление изоляции составляет 1000 MОм при измерении под напряжением 500 В постоянного тока при комнатной температуре.
Опции калибровки
Точность по IEC 751, класс A или B; Калибровка по одной точке; Под определенный калибровочный график или заданный пользователем диапазон калибровки, оба варианта с константами Каллендара-Ван Дюзена
Измерительный преобразователь температуры Rosemount™ 644
Вход
Одно- или двухканальные преобразователи с универсальными входами (термопреобразователи сопротивления, термопары, мВ, Ом)
Выходной сигнал
4-20 мА, протокол HART или FOUNDATION™ Fieldbus.
Корпус
Для полевого монтажа, в головку DIN A или на рейку DIN
Индикатор/интерфейс
ЖК-дисплей или ЖК-дисплей с локальным интерфейсом оператора
Диагностика
Базовые функции диагностики, функция горячей замены Hot Backup, сигнализация дрейфа показаний датчика, функция ухудшения состояния термопары, отслеживание температурных минимумов и максимумов
Варианты калибровки
Согласование измерительного преобразователя и первичного преобразователя (константы Каллендера-Ван Дюзена), калибровка по 5 точкам
Сертификация
Сертифицирован аккредитованным независимым агентством согласно требованиям IEC 61508 на уровень SIL 2 и SIL 3, для применения в опасных зонах, для морских применений, весь перечень сертификатов представлен в технической документации
Защитные гильзы Rosemount™ 114C
Расчеты гильз
Расчет прочности конструкции (WFC), выполняемый сертифицированными инженерами, код R21 для официального отчета
Изменения конструкции
Диаметры основания, отверстия и наконечника могут подбираться под любое применение
Сертификация
Сертификация материала, NACE, CRN (полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации)
Испытания продукта
Испытание на внешнее давление, испытание на внутреннее давление, проникновение красителя, рентген, PMI (полный перечень представлен в полной спецификации)

Особенности

Термопреобразователь сопротивления Rosemount™ 214C
  • Термопреобразователь сопротивления с одинарным или двойным чувствительным элементом в проволочном или тонкопленочном исполнении Pt-100 для различных применений
  • Тонкопленочные преобразователи разработаны для работы в условиях с высоким уровнем вибрации
  • Проволочное исполнение для применений, требующих высокой точности, наличия двух элементов и/или с воздействием высоких температур
  • Охватывает широкий температурный диапазон от от -196 до 600 °C (-321 до 1112 °F), обеспечивая универсальность применения
  • Константы Каллендара-Ван Дюзена обеспечивают согласование измерительного и первичного преобразователей и гарантируют высокий уровень точности
  • Дополнительная точность класса А обеспечивает соответствие критических точек измерения температуры стандартам допусков и точности
  • Адаптируемая конструкция с различными вариантами корпуса и соединительной головки для различных применений
  • Подпружиненные или компактные подпружиненные монтажные исполнения
  • Сертификаты Северной Америки соответствуют требованиям к применению в опасных зонах
Измерительный преобразователь температуры Rosemount™ 644
  • Универсальный измерительный преобразователь температуры, доступный в исполнениях с протоколом HART®, FOUNDATION™ Fieldbus или PROFIBUS®
  • Различные монтажные конфигурации, включая монтаж в головке датчика, полевой монтаж или монтаж на рейке с различными вариантами корпуса
  • Простолй в использвоании локальный интерфейс оператора исключает необходимость в специальных инструментах настройки (например, полевом коммуникаторе)
  • Согласование измерительного преобразователя и датчика с помощью констант Каллендара–Ван Дюзена снижает общую погрешность измерения
  • Функция Hot Backup™ и сигнализация дрейфа показаний датчика в двухканальном исполнении обеспечивают непрерывность измерений
  • Функция диагностики ухудшения состояния термопары отслеживает состояние термопары для обнаружения износа до наступления отказа
  • Отслеживание температурных максимумов и минимумов обеспечивает регистрацию температурных экстремумов для облегчения поиска неисправностей
  • Панели управления предлагают удобный интерфейс, упрощающий настройку и диагностику неполадок
Защитные гильзы Rosemount™ 114C
  • Резьбовая, фланцевая, сварная монтажные конфигурации и конфигурация монтажа внахлест с различными вариантами профиля штока обеспечивают универсальность применения
  • Широкий выбор материалов защитной гильзы, от нержавеющей стали до необычных материалов, отвечает различным технологическим требованиям
  • Опция расчета прочности конструкции (WFC) обеспечивает совместимость конструкции защитной гильзы с условиями технологического процесса
  • Различные модификаторы конструкции для толщины основания, отверстия и наконечника позволяют подстраиваться под специальные требования к применению
  • Тип монтажа внахлест позволяет использовать для фланца материалы, отличные от материала штока, обеспечивая снижение затрат.
  • Сертификации защитной гильзы, включая NACE, сертификацию материалов и PMI, обеспечивают прослеживаемость или совместимость материала
  • Специальные тестирования, включая испытание на внешнее гидростатическое давление, испытание на проникновение краски и многое другое, отвечают технологическим требованиям.

Документация и чертежи

Термопреобразователь сопротивления Rosemount™ 214C
Измерительный преобразователь температуры Rosemount™ 644
Защитные гильзы Rosemount™ 114C