Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-SG3

Одноступенчатый регулятор серии SG3 TESCOM™

Product Description

В серии SG3 представлен компактный, легкий одноступенчатый регулятор с высокой степенью чистоты для специализированных, горючих и промышленных газов с расходом 5–200 станд. куб. футов в минуту/ 141–5600 ст. л/мин. Чувствительная металлическая диафрагма с увеличенным сроком службы обеспечивает высокую чистоту и неизменный состав газа. Исключительно низкий спад входной характеристики обеспечивает стабильное выходное давление при изменении входного давления. Подходит для лабораторий и газовых систем взятия проб по месту эксплуатации в медицинской, фармацевтической, пищевой, пивоваренной и других отраслях промышленности, требующих повышенной чистоты.

Номинальное давление
Максимальное давление на входе: 4500 фунтов на кв. дюйм изб. / 310 бар
Максимальное давление на выходе
15, 50, 125, 250 фунтов на кв. дюйм изб. / 103, 345, 862, 1724 кПа / 1,0, 3,4, 8,6, 17,2 бар
Материал
Корпус: нержавеющая сталь 316 или никелированная латунь
Седло: ПТФХЭ
Мембрана: нержавеющая сталь 316L или неопрен
Уплотнение: Teflon® или каучук Buna-N
Фильтр
Номинальная степень очистки 10 микрон, спеченная бронза или нержавеющая сталь 316
Остальные детали
Латунь, нержавеющая сталь марки 300
Рабочая температура
От −40 до 60°C / от −40 до 140°F
Типы подсоединения
Впускное и выпускное: 1/2" NPTF
Принадлежности: 1/4" NPTF
Пропускная способность
Cv = 1,0
Тип нагрузки
Только пружина
Вес изделия
5,5 фунта / 2,5 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Устанавливаемая по заказу диафрагма из неопрена обеспечивает исключительную чувствительность и, соответственно, чрезвычайно точное регулирование давления.
  • Конструкция со вставным клапаном включает в себя фильтр на 10 мкм, который защищает седло регулятора и облегчает обслуживание.

Документация и чертежи