Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-PS-3400

Двухступенчатый регулятор серии PS-3400 TESCOM™

Product Description

В серии PS-3400 представлен компактный двухступенчатый регулятор давления баллонов с присоединенной диафрагмой для сред высокой степени чистоты при низких расходах токсичных, пожароопасных и пирофорных газов. Антидиффузионное металлическое мембранное уплотнение обеспечивает чистоту газа и целостность.

Номинальное давление
Максимальное давление на входе: 3000 фунт/ кв. дюйм изб. / 207 бар
Диапазон давлений на выходе
: 0-25, 0-50, 0-100 и 0-150 фунт/ кв. дюйм изб. / 0-1,7, 0-3,4, 0-6,9, 0-10,3 бар
Материал
Корпус, крышка, мембрана: нерж. сталь 316
Седло: ПТФХЭ (1 ступень), PFA (2 ступень)
Фрикционная втулка
Наружная: нерж. сталь 316
Внутренняя: ПТФЭ
Остальные детали: нерж. сталь 316
Рабочая температура
-40 - 165 °F / -40 - 60 °C
Типоразмер отверстий
1/4 дюймов NPTF
Пропускная способность
Cv = 0,05
Вес (без манометров)
3 фунта / 1,4 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Отличная падающая входная характеристика: 0,06, 100 фунт/ кв. дюйм изб. / 0,004, изменение на входе 6,9 бар
  • Надежная конструкция уплотнения
  • Невыпадающие крышки портов
  • Обе мембраны выполнены витыми для увеличения точности и чувствительности
  • Уплотнение металл-металл между мембраной и корпусом для минимизации диффузии
  • Связь между мембраной и клапаном улучшает герметичность уплотнения седла

Документация и чертежи