Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-74-3800

Редуктор давления серии 74-3800 TESCOM™ без резьбы

Product Description

Редуктор давления серии 74-3800 Series для сверхчистых сред с присоединенной мембраной предназначен для высоких расходов, не имеет внутренней резьбы, выполнен с малым внутренним объемом при Cv = 0,5. Серия 74-3800 доступна с шероховатостью поверхности 10 Ra. Давление на входе составляет 600, 1000 или 3500 фунт/кв. дюйм изб. / 41,3, 69,0, 241 бар при давлении на выходе до 150 фунт/кв. дюйм изб. / 10,3 бар. Идеальный выбор для установки по месту в линию 1/2", в газораспределительные шкафы, системы продувки с большим расходом и для электронной промышленности.

Номинальное давление
Максимальное давление на входе: 600, 1000 или 3500 фунт/кв. дюйм изб. / 41,4, 69,0, 241 бар
Диапазон давлений на выходе: 30, 60, 100, 150 фунт/ кв. дюйм изб. / 2,1, 4,1, 6,9, 10,3 бар
Материал
Корпус: нержавеющая сталь 316L VAR с электрополировкой
Мембрана: нержавеющая сталь 316 или Hastelloy®
Пружина: нержавеющая сталь 316
Седло клапана
  Vespel® (3500 фунт/кв. дюйм изб. / 241 бар на взоде)
  ПТФХЭ (600, 100 фунт/кв. дюйм изб. / 41,4, 6,9 бар на входе)
Teflon® PFA (600 фунт/кв. дюйм изб. / 41,4 бар на входе)
Рабочая температура
Vespel®: от -40 до 350 °F / от -40 до 177 °C
ПТФХЭ: от -40 до 140 °F / -40 до 60 °C
Teflon® PFA: от -40 до 160 °F / от -40 до 71 °C
Типоразмер отверстий
3/8" компрессия
1/2" компрессия
1/2" внешняя часть поворотного соединения
1/2" внутр. часть поворотного соединения
3/8" трубные заглушки
1/2" трубные заглушки
Пропускная способность
Cv = 0,5
Вес (без манометров)
3,3 фунта / 1,5 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Конструкция без внутренней пружины и резьбы
  • Диафрагма металл-металл для уплотнения корпуса и обеспечения высокой герметичности
  • Гладкое проходное сечение без препятствий потоку для полной продувки
  • Уплотнение отсечки при повышенном давлении, конструкция присоединенной мембраны с позиционируемой не выпадающей крышкой для вентиляции
  • Доступен вариант исполнения затвора из сплава Hastelloy®

Документация и чертежи