Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-64-5400

Редуктор давления с электрополировкой серии 64-5400 TESCOM™

Product Description

В конструкции редуктора давления серии 64-5400 для чистых сред применена нержавеющая сталь, обеспечена чистота обработки поверхности 10 Ra, мембрана выполнена из материала Hastelloy®. Для серии 64-5400 допускается высокий расход при Cv = 1,0, давление на входе составляет 600 фунт/кв. дюйм изб. / 41,4 бар при давлении на выходе до 150 фунт/кв. дюйм изб. / 10,3 бар. Идеальное решение для специальных систем объемного газоснабжения высокого давления (BSGS), для установки по месту в линию 1/2", быстрого подключения и для шкафных газорегуляторных пунктов.

Номинальное давление
Максимальное давление на входе: 600 фунт/ кв. дюйм изб. / 41,4 бар
Диапазон давлений на выходе: 30, 60, 100 и 150 фунт/ кв. дюйм изб. / 2,1, 4,1, 6,9 и 10,3 бар
Материал корпуса
Нержавеющая сталь 316L с электрополировкой или нержавеющая сталь 316L VAR с электрополировкой
Диафрагма
Hastelloy®
Седло клапана
ПТФХЭ (политрифторхлорэтилен) или Teflon® PFA
Держатель седла
Нерж. сталь Nitronic 60
Шток, уплотнение и остальные детали
Нержавеющая сталь 316
Рабочая температура
Седло из Teflon® PFA: от -40°F до 160°F / -40°C до 71°C
Седло из ПТФХЭ: от -40°F до 140°F / от -40°C до 60°C
Типоразмер отверстий
3/8" трубные заглушки
1/2" трубные заглушки
1/2" внешняя часть поворотного соединения
1/2" внутр. часть поворотного соединения
3/8" обжимной фитинг
1/2" обжимной фитинг
Пропускная способность
Cv = 1,0
Тип нагрузки
Защита рук
Масса (без манометров)
3,5 фунта / 1,6 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Компактный, с ручной загрузкой и понижением давления
  • Низкий внутренний объем
  • Диафрагма металл-металл для уплотнения корпуса и обеспечения высокой герметичности
  • Пропускная способность Cv=1,3 доступна по запросу

Документация и чертежи