Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-64-3400

Двухступенчатый редуктор серии 64-3400 TESCOM™

Product Description

Редуктор давления серии 64-3400 для чистых сред с присоединенной мембраной имеет чистоту обработки поверхности 10 Ra мкдюйм/ 0,25 мкм и доступен с затвором из материала Hastelloy®. Давление на входе составляет 3500 фунтов/кв. дюйм изб. / 241 бар при давлении на выходе до 150 фунтов/кв. дюйм изб. / 10,3 бар. Идеальный выбор для установки в газораспределительные шкафы, для полупроводникового производства и исследовательских лабораторий.

Номинальное давление
Максимальное давление на входе: 3500 фунтов/ кв. дюйм изб. / 241 бар
Диапазон давлений на выходе: 30, 60, 100, 150 фунтов/ кв. дюйм изб. / 2,1, 4,1, 6,9, 10,3 бар
Материал корпуса
Нержавеющая сталь 316L с электрополировкой или нержавеющая сталь 316L VAR с электрополировкой
Диафрагма
Нержавеющая сталь 316L
Седло клапана
ПТФХЭ (политрифторхлорэтилен) или Teflon® PFA
Пружина клапана
Нержавеющая сталь 316
Шток клапана и остальные детали
Нержавеющая сталь 316 (или опция — Hastelloy®)
Рабочая температура
Седло из Teflon® PFA: от –40°C до 71°C / от –40°F до 160°F
Седло из ПТФХЭ: от –40°C до 60°C / от –40°F до 140°F
Типоразмер отверстий
1/4" H. P. I. C.
1/4", 1/2"
поворотное соединение с нар. резьбой, поворотное соединение с внутр. резьбой
трубные заглушки 1/4"
Пропускная способность
Как указано в индексе выбора артикулов
Вес изделия
3,0 фунта / 1,4 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Степень чистоты обработки внутренней поверхности 10 Ra мкдюйм / 0,25 мкм
  • Доступна полная электрополировка внутренней поверхности
  • Контакт «металл — металл» между корпусом и уплотнением мембраны для обеспечения высокой герметичности
  • Свободный выбор тарелки или присоединенной мембраны

Документация и чертежи