Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-64-2800

Регулятор давления с электрополировкой TESCOM серии 64-2800

Product Description

Конструкция редуктора давления серии 64-2800 для чистых сред с присоединенной мембраной выполнена из нержавеющей стали и имеет чистоту обработки поверхности 10 Ra мкдюйм/ 0,25 мкм, при этом степень очистки соответствует требованиям электронной промышленности. Давление на входе составляет 1000 или 3500 фунтов/кв. дюйм изб. / 69,0 или 241 бар при давлении на выходе до 150 фунтов/кв. дюйм изб. / 10,3 бар. Идеальный выбор для установки по месту в линию 1/4", в газораспределительный шкаф, а также для регулирования расхода специальных газов, выращивания кристаллов и работы с диффузионными печами.

Номинальное давление
Максимальное давление на входе: 1000 или 3500 фунтов/кв. дюйм изб. / 69,0 или 241 бар
Давление на выходе: 30, 60, 100 и 150 фунтов/ кв. дюйм изб. / 2,1, 4,1, 6,9 и 10,3 бар
Материал
Корпус: нержавеющая сталь 316L с электрополировкой или нержавеющая сталь 316L VAR с электрополировкой
Седло клапана: ПТФХЭ Мембрана, шток, пружина: нержавеющая сталь 316, Hastelloy®
Рабочая температура
ПТФХЭ: от –40 до 140° F / от –40 до 60 °C
Vespel®: от –40 до 350 °F / от –40 до 176 °C
Размер и тип отверстий
Высокочистое внутреннее соединение 1/4"

Поворотный подъемник с нар. резьбой, поворотный подъемник с внутр. резьбой 1/4", 1/2"
Трубные заглушки 1/4"
Пропускная способность
Для модели 3500 фунтов/кв. дюйм изб. / 241 бар: Cv = 0,06
Для модели 1000 фунтов/кв. дюйм изб. / 69,0 бар: Cv = 0,15
Масса (без манометров)
2,0 фунта / 0,9 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Отсечка при повышенном давлении минимизирует смещение характеристики
  • Диафрагма «металл — металл» для герметизации корпуса и обеспечения высокой герметичности
  • Степень чистоты обработки внутренней поверхности 10 Ra мкдюйм / 0,25 мкм
  • Возможность установки затвора из Hastelloy®
  • Невыпадающая крышка

Документация и чертежи