Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-64-2600

Электронный редуктор давления серии 64-2600 TESCOM™

Product Description

Конструкция экономичного редуктора давления серии 64-2600 для чистых сред выполнена из нержавеющей стали, имеет чистоту поверхности 10 Ra, а степень очистки соответствует требованиям электронной промышленности. Давление на входе составляет 600 или 3500 фунт/кв. дюйм изб. / 41,4 или 241 бар при давлении на выходе до 250 фунт/кв. дюйм изб. / 17,2 бар. Идеальный выбор для установки по месту в линию 1/4", в газораспределительный шкаф, для полупроводникового производства, вентильных блоков и исследовательских лабораторий.

Номинальное давление
Максимальное давление на входе: 600 или 3500 фунт/ кв. дюйм изб. / 41,4 или 241 бар
Диапазон давлений на выходе: 0-30, 0-60, 0-100, 0-150 и 250 фунт/ кв. дюйм изб. / 0-2,1, 0-4,1, 0-6,9, 0-10,3 и 17,2 бар
Материал
Корпус: нержавеющая сталь 316L с электрополировкой или нержавеющая сталь 316L VAR с электрополировкой
Мембрана: нержавеющая сталь 316L или Hastelloy®
Пружина: нержавеющая сталь 316 или Elgiloy®
Седло
ПТФХЭ (политрифторхлорэтилен) или Тефлон® (опционально Vespel® только для моделей с давлением 3500 фунт/ кв. дюйм изб. / 241 бар)
Шток, держатель седла, направляющая клапана
Нержавеющая сталь 316 или Hastelloy®
Рабочая температура
Седло из ПТФХЭ: от -40 до 140 °F / -40 до 60 °C
Седло из Тефлон®: от -40 до 160 °F / от -40 до 71 °C
Седло из Vespel®: от -40 до 350 °F / от -40 до 177 °C
Типоразмер отверстий
1/4" H.P.I.C.
1/4", 1/2"
поворотное соединение с нар. резьбой, поворотное соединение с внутр. резьбой
трубные заглушки 1/4"
Пропускная способность
Cv = 0,06 (модель для 3500 фунт/ кв. дюйм изб. / 241 бар)
Cv = 0,15 (модель для 600 фунт/ кв. дюйм изб. / 41,4 бар)
Вес (без манометров)
2,0 фунта / 0,9 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Оптимальные эксплуатационные характеристики и уровень чистоты за хорошую цену
  • Внутренняя поверхность имеет чистоту обработки 10 Ra микродюйм / 0,25 мкм, что гарантирует минимальную генерацию или улавливание частиц
  • Диафрагма металл-металл для герметизации корпуса обеспечивает высокую герметичность
  • В потоке отсутствуют пружина смещения или фрикционное устройство.
  • Регулируемый ограничитель выходного давления
  • Доступно регулируемое кольцо крышки с отверстием

Документация и чертежи