Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-56 Series

Регулятор TESCOM™ серии 56

Product Description

Регулятор серии 56 обеспечивает точное регулирование расхода, что позволяет получить одинаковый объем впрыска в течение всего срока службы скважины. Разработан специально для нагнетания химикатов на шельфовых месторождениях.

Максимальное входное давление
15000 фунтов/кв. дюйм (1034 бар)
Диапазоны выходного давления
200–15000 фунт/кв. дюйм / 13,8–1034 бар
(нерегулируемое давление поджатия пружины: 175–200 фунт/кв. дюйм / 12–13,8 бар)
Материал корпуса
Нерж. сталь 316, Nitronic 60
Материал седла
Основной клапан: Vespel® SP1, 17-4 нерж. сталь
Уплотнительные кольца
Kalrez®
Упорные кольца
ПТФЭ (тефлон)
Остальные части
Нерж. сталь 300, нерж. сталь 17-4 и Nitronic 60
Типоразмер отверстий
56-2100, 56-2101: 3/8"
56-2200, 56-2201: 1/4"
Рабочая температура
От –15 до 220 °F / от –26 до 104 °C
Вес (приблизительно)
56-21XX: 18,26 фунтов / 8,28 кг
56-22XX: 9,09 фунтов / 4,12 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Регулирование потока с высокой точностью и постоянством расхода снижает опасность неправильных гидродинамических расчетов и нехватки давления.
  • Высококачественные компоненты, работающие в зависимости от нагрузки на поршень, отличаются продолжительным сроком службы на шельфовых установках, позволяют снизить расходы на техобслуживание, а также сократить время незапланированных простоев.
  • По заказу может быть обеспечен полностью автоматизированный контроль за расходом впрыска, после добавления контроллера ER5000

Документация и чертежи