Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-449-254

Регулятор давления газа 449-254 TESCOM™

Product Description

Редукторы давления серии 449-254 с высокой чистотой поверхности и большим расходом являются идеальным решением для специальных систем объемного газоснабжения высокого давления (BSGS). Серия 449-254 обеспечивает Cv = 1,0, чистоту обработки поверхности 10 Ra и доступна с затвором из сплава Hastelloy®. Давление на входе составляет 1500 фунт/кв. дюйм изб. / 103 бар при давлении на выходе до 400 фунт/кв. дюйм изб. / 27,6 бар.

Номинальное давление
Максимальное давление на входе: 1500 фунт/кв. дюйм изб. / 103 бар
Диапазон давлений на выходе: 25-400 фунт/ кв. дюйм изб. / 1,7-27,6 бар
Материал
Корпус: нерж. сталь 316L VAR
Мембрана: Elgiloy®
Седло: ПТФХЭ (политрифторхлорэтилен)
Затвор: Hastelloy®
Клапан: Hastelloy®
Рабочая температура
От −40°F до 140°F / от -40°C до 60°C
Типоразмер отверстий
1/4" поворотное соединение с нар. резьбой (высокий расход)
1/4" поворотное соединение с внутр. резьбой (высокий расход)
поворотное соединение с нар. резьбой 1/2"
поворотное соединение с внутр. резьбой 1/2"
заглушка трубы 1/2"
Пропускная способность
Cv = 1,0
Вес изделия
3,5 фунта / 1,6 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Спроектирован по требованиям для высокопроизводительных систем подачи специального газа высокой степени очистки.
  • Его проверенная конструкция, высокая производительность на выходе, герметичный газонепроницаемый запорный клапан и стандартный затвор из сплава Hastelloy® обеспечивают надежность, необходимую для специальных применений регулятора.
  • Уплотняющая мембрана типа «метал-метал»
  • Cv = 1,0 при чистоте обработки поверхности 10 Ra на поверхностях, контактирующих с технологической средой
  • Соответствует параметрам интерфейсов SEMI F19 и SEMI Modular

Документация и чертежи