Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-30 Series

Отсечные клапаны высокого давления TESCOM™ 30

Product Description

Отсечные клапаны серии 30 предназначены для использования в приложениях с высоким потоком и давлением до 690 бар, и имеют Cv = 0,28–20,0. Клапаны серии 30 двунаправленные, имеют шаровой или угловой клапан, мягкое гнездо клапана и встроенный металлический ограничитель. Идеально подходят для использования в датчиках давления GSE, КИП и клапанных блоках. Подходят для исследовательских лабораторий и систем отбора проб газа.

Максимальное рабочее давление
414 бар, 690 бар
Материал корпуса
Нержавеющая сталь 316
Материал седла
30-1100 и 30-1300: Nylatron
30-1200 и 30-1400: CTFE
Уплотнительные кольца
Бутадиен-акрилонитрильный каучук
Упорные кольца
30-1100: CTFE
30-1200: Тефлон® наполненный 15% графита
30-1300 и 30-1400: Тефлон®
Остальные части
Нержавеющая сталь 316, нержавеющая сталь 17-4
Рабочая температура окружающей среды и рабочей среды
От -40°F до 165°F / от -40°C до 74°C
Размеры и типы подключений
1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/2"
BSP, умеренного давления (Только для 30-1100)
SAE, NPTF (Кроме 30-1400)
MS33649
Пропускная способность
30-11X1: Cv = 0,28
30-11X0: Cv = 0,49
30-1301: Cv = 1,57
30-1300: Cv = 2,30
30-1201: Cv = 8,00
30-1200: Cv = 10,00
30-1400: Cv = 20,00
Вес изделия
30-11X1: 0,5 кг
30-11X0: 0,3 кг
30-1301: 2 кг
30-1300: 1 кг
30-1201: 4 кг
30-1200: 3 кг
30-1400: 14 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Давления 414 и 690 бар
  • Cv от 0,28 до 20,0
  • Шаровой или угловой клапан
  • Размеры подключения от 1/4" до 1-1/2"
  • Малое усилие работы и закрывания при высоком давлении
  • Двунаправленность
  • Мягкое гнездо клапана гарантирует герметичную отсечку

Документация и чертежи