Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-26-1600

Регулятор давления с вентиляцией серии 26-1600 TESCOM™

Product Description

Высокоточный понижающий регулятор давления серии 26-1600 с измерительной диафрагмой имеет стандартную регулируемую вентиляцию. Панельный монтаж, встроенный фильтр на 40 микрон и рукоятка с малым крутящим моментом обеспечивают надежную и адаптируемую конструкцию с несколькими доступными модификациями. Идеально подходит для испытательного оборудования, калибровочных стендов и производственного оборудования.

Максимальное входное давление
Нержавеющая сталь: 6000 фунтов/кв. дюйм изб. / 414 бар
Латунь, алюминий: 5000 фунтов/кв. дюйм изб. / 345 бар
Диапазоны выходного давления
0–50, 0–100, 0–250, 0–500 фунтов/кв. дюйм / 0–3,4, 0–6,9, 0–17,2, 0–34,5 бар
Материал
Корпус и крышка: нерж. сталь 316, алюминий (2024-T351), латунь
Фильтр 40 мкм: нерж. сталь марки 300
Уплотнительное кольцо и мембрана: каучук Buna-N
Седло клапана
Основной: ПТФХЭ
Вентиляция: тефлон® с графитовым наполнением 15 %
Остальные детали
Нержавеющая сталь серии 300
Рабочая температура
От −40 до 74°C / −40 до 165°F
Типоразмер отверстий
Тип входного и выходного порта: SAE, NPTF, MS33649
Размер входного и выходного порта: 1/4", 3/8", 1/2" (только нерж. сталь)
Пропускная способность
Cv = 0,08
Тип нагрузки
Пружина
Вес (без манометров)
Нерж. сталь, латунь: 3,3 фунта / 1,5 кг
Алюминий: 2,8 фунта / 1,3 кг
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Исполнение с вентиляцией является стандартным (доступна версия с улавливающей вентиляцией)
  • Высокая чувствительность
  • Особенностью является не вертикальный шток и низкий рабочий момент
  • Компактный дизайн
  • Фильтр продлевает срок службы седла
  • Разнообразные опции портов, панельный монтаж (кронштейн включен в комплект)
  • Простое обслуживание с помощью стандартных инструментов
  • Доступна версия с высоким расходом и Cv = 0,24 (макс. входное давление: 3000 фунтов/кв. дюйм изб. / 207 бар)

Документация и чертежи