Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tescom-P-20-1000

Регулятор давления газа серии 20-1000 TESCOM™

Product Description

Регулятор серии 20-1000 спроектирован с облегченной алюминиевой конструкцией для установки на автомобили, использующие сжатый природный газ, с 7-литровыми и более крупными двигателями. Поршень рассчитан на длительный срок эксплуатации и имеет теплообменник для предотвращения замерзания.

Номинальное давление
Максимальное входное давление: 3600 фунтов/кв. дюйм изб. / 248 бар
Диапазон выходных давлений:
50–89 фунтов/кв. дюйм изб. / 3,4–6,1 бар
90–200 фунтов/кв. дюйм изб. / 6,2–13,8 бар
201–320 фунтов/кв. дюйм изб. / 13,9–22,1 бар
Материал
Корпус: алюминий 6061-T6 с никелированием
Седло: Vespel®
Основной клапан: нерж. сталь 17-4
Sensor: алюминий 6061-T6
Карман для датчика: нерж. сталь 17-4
Остальные детали: нерж. сталь серии 300, Teflon®, Buna-N, этиленпропилен
Рабочая температура
от –40 до 93°C / –40 до 200°F
Типоразмер отверстий
Тип входного и выходного порта: SAE, NPTF
Размер входного и выходного порта: 1/4" вход, 3/8" выход
Пропускная способность
Cv = 0,5
Тип нагрузки
Пружина
Вес изделия
1,4 фунта (0,6 кг)
Дополнительная информация
По вопросам внесения изменений или разработки всей системы обращайтесь в ближайший офис продаж.

Особенности

  • Продуманная конструкция узла поршня обеспечивает длительную эксплуатацию и повышенную безопасность.
  • Высокий расход, низкий перепад давления
  • Сбалансированная конструкция клапана минимизирует влияние давления подачи
  • Малый вес, алюминиевая конструкция с прецизионной обработкой
  • Используется в различных применениях для широкого диапазона температур, расходов и давлений
  • Доступны различные значения предварительно установленных выходных давлений
  • Теплообменник исключает замораживание
  • Одобрено NGV 3.1

Документация и чертежи