Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 3144P Transmitter

Rosemount™ 0085 Pipe Clamp Temperature Sensor and 3144P Temperature Transmitter

Технические характеристики

Термопреобразователь сопротивления Rosemount™ 0085 накладной
Материалы трубного хомута
ASTM нержавеющая сталь 304 (1.4301), Duplex F51 (1.4462), углеродистая сталь (1.0037)
Проволочные выводы
Медные провода с серебряным покрытием с изоляцией из ПТФЭ
Сопротивление изоляции
Минимальное сопротивление изоляции составляет 1000 MОм при измерении под напряжением 500 В постоянного тока при комнатной температуре.
Опции калибровки
ТС класса A для работы в диапазоне от -50 до 300 °C
Сертификация
Взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Измерительный преобразователь температуры Rosemount™ 3144P
Входы
Возможность работы с двумя и одним первичным преобразователем (ПП) благодаря универсальным входным разъемам (термопреобразователи сопротивления (ТС), термоэлектрические преобразователи (ТП), мВ, Ом)
Выходной сигнал
4-20 мА, протокол HART или FOUNDATION™ Fieldbus.
Корпус
Корпус с двумя отсеками для монтажа в эксплуатационных условиях
Индикатор/интерфейс
Большой ЖК-дисплей с отображением диаграммы в процентах и кнопками/переключателями
Диагностика
Базовые функции диагностики, функция горячей замены Hot Backup™, сигнализация дрейфа показаний датчика, функция ухудшения состояния термопары, отслеживание температурных минимумов и максимумов
Опции калибровки
Согласование измерительного преобразователя и первичного преобразователя методом констант Каллендара–Ван Дюзена, пользовательские настройки
Сертификация
Сертифицирован аккредитованным независимым агентством согласно требованиям IEC 61508 на уровень SIL 2 и SIL 3, для применения в опасных зонах, для морских применений, весь перечень сертификатов представлен в технической документации

Особенности

Термопреобразователь сопротивления Rosemount™ 0085 накладной
  • ТС охватывает широкий диапазон температур от -200 ° до 300 °C, что соответствует требованиям для применения
  • Прямое подключение к Rosemount 648 Wireless с технологией Rosemount X-well™ для точного измерения температуры технологической среды
  • Широкий ассортимент размеров и материалов хомута позволяет устанавливать его в любом месте и обеспечивает универсальность применения
  • Для установки требуется всего два болта (сварка не требуется), что обеспечивает простоту соединения
  • Платиновые ТС снабжены серебряным или никелевым наконечником, что позволяет улучшить время отклика
  • Подходит для применения в условиях с высокими скоростями, вязкими жидкостями или твердыми частицами, гарантируя долговечность и стабильность
  • Непогружная конструкция исключает необходимость проникновения в среду с токсичными свойствами, обеспечивая дополнительную безопасность
  • Подпружиненный датчик обеспечивает лучший контакт с поверхностью, что улучшает рабочие характеристики
Измерительный преобразователь температуры Rosemount™ 3144P
  • Лучшая в отрасли точность и надежность для обеспечения максимальной производительности и безопасности в критических ситуациях
  • Согласование преобразователя с первичным преобразователем повышает точность измерений до 75 %
  • 5-летняя долгосрочная стабильность увеличивает интервалы калибровки и позволяет сократить количество выездов в места установки
  • Технология X-Well Rosemount измеряет температуру без остановки процесса, что позволяет снизить затраты на проектирование, установку и обслуживание
  • Корпус с двумя отсеками обеспечивает превосходную защиту в суровых условиях
  • Функция Hot Backup™ и сигнализация дрейфа первичного преобразователя с использованием двух первичных преобразователей обеспечивают целостность измерений
  • Функция диагностики ухудшения состояния термопары отслеживает состояние термопары, чтобы обнаружить износ до наступления отказа
  • Отслеживание минимальных и максимальных значений температуры позволяет контролировать экстремальные значения температуры для облегчения поиска неисправностей
  • Измерительный преобразователь поддерживает несколько протоколов для интеграции во многих средах, а также во многих отраслях
  • Панели управления предлагают удобный интерфейс, упрощающий настройку и диагностику неполадок

Документация и чертежи

Термопреобразователь сопротивления Rosemount™ 0085 накладной
Измерительный преобразователь температуры Rosemount™ 3144P