Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Rosemount-K-0085 Pipe Clamp Sensor and 248 Wireless Transmitter

Rosemount™ 0085 Pipe Clamp Temperature Sensor and 248 Wireless Transmitter

Технические характеристики

Термопреобразователь сопротивления Rosemount™ 0085 накладной
Материалы трубного хомута
ASTM нержавеющая сталь 304 (1.4301), Duplex F51 (1.4462), углеродистая сталь (1.0037)
Проволочные выводы
Медные провода с серебряным покрытием с изоляцией из ПТФЭ
Сопротивление изоляции
Минимальное сопротивление изоляции составляет 1000 MОм при измерении под напряжением 500 В постоянного тока при комнатной температуре.
Опции калибровки
ТС класса A для работы в диапазоне от -50 до 300 °C
Сертификация
Взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Беспроводной преобразователь температуры Rosemount™ 248
Входы
Возможность работы с одним первичным преобразователем (ПП) благодаря универсальным входным разъемам для термопреобразователей сопротивления (ТС), термоэлектрических преобразователей (ТП), а также миливольтовых и омических сигналов
Выходной сигнал
Протокол Wireless HART®
Корпус
Электронный преобразователь с полевым монтажом
Индикатор/интерфейс
Большой ЖК дисплей
Диагностика
Базовая диагностика, включая диагностику обрыва/короткого замыкания первичного преобразователя
Опции калибровки
калибровка по 5 точкам
Сертификация
Взрывоопасная зона, полный перечень сертификатов доступен в полной спецификации
Update Rate (Частота обновления)
Выбирается пользователем от 1 секунды до 60 мин.
Срок службы модуля питания
До 10 лет, сменный (заказывается отдельно)
Тип антенны
Внутренний

Особенности

Термопреобразователь сопротивления Rosemount™ 0085 накладной
  • ТС охватывает широкий диапазон температур от -200 ° до 300 °C, что соответствует требованиям для применения
  • Прямое подключение к Rosemount 648 Wireless с технологией Rosemount X-well™ для точного измерения температуры технологической среды
  • Широкий ассортимент размеров и материалов хомута позволяет устанавливать его в любом месте и обеспечивает универсальность применения
  • Для установки требуется всего два болта (сварка не требуется), что обеспечивает простоту соединения
  • Платиновые ТС снабжены серебряным или никелевым наконечником, что позволяет улучшить время отклика
  • Подходит для применения в условиях с высокими скоростями, вязкими жидкостями или твердыми частицами, гарантируя долговечность и стабильность
  • Непогружная конструкция исключает необходимость проникновения в среду с токсичными свойствами, обеспечивая дополнительную безопасность
  • Подпружиненный датчик обеспечивает лучший контакт с поверхностью, что улучшает рабочие характеристики
Беспроводной преобразователь температуры Rosemount™ 248
  • Технология WirelessHART® безопасна, экономична и обеспечивает надежность данных на уровне более 99 %.
  • Конструкция с внутренней антенной для обеспечения компактности и легкости
  • Прочный полимерный корпус обеспечивает превосходное сопротивление технологическим средам
  • ЖК-индикатор отображает переменные процесса, единицы, проценты диапазона и данные диагностики для улучшения визуального контроля процесса
  • Модуль питания SmartPower™ обеспечивает до 10 лет безотказной работы и обладает возможностью замены в полевых условиях без демонтажа преобразователя
  • Простая установка позволяет быстро оснастить точки измерений без затрат на электромонтаж
  • Device dashboards provide easy interface for simplified device configuration and diagnostic troubleshooting
  • Transmitter-sensor matching with Callendar-Van Dusen constants reduces total measurement error

Документация и чертежи

Термопреобразователь сопротивления Rosemount™ 0085 накладной
Беспроводной преобразователь температуры Rosemount™ 248