Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tartarini-P-FL

Пилотные прямоточные регуляторы давления газа Tartarini™ серии FL

Product Description

Регуляторы серии FL – это точные пилотные прямоточные регуляторы с мягким уплотнением, со сбалансированным клапаном, разработанные для транспортных/городских станций, работающих под высоким давлением, крупных распределительных распределения, а также питающих трубопроводов энергетических станций. Регуляторы серии FL обеспечивают плавную и бесшумную работу, герметичную отсечку и повышенный срок службы. В данный момент, серия FL также поставляется с новой моделью глушителя SRII по заказу, а также совместно с моделью SRS, регуляторы рассчитаны на особо тяжёлые условия эксплуатации.

Чертежи и модели в формате CAD:Нажать здесь

Особенности

  • Полное отсутствие стравливания в атмосферу – устраняет вредное и бесполезное стравливание газа в атмосферу, используя регулирующую систему с пилотным приводом, которая стравливает 100 % газа в систему, расположенную ниже по потоку.
  • Бесшумная работа – Различные варианты подавления шума, снижающие уровень шума до 25 дБА.
  • Высокая пропускная способность – высокоэффективная конструкция осевого потока создает крайне высокую пропускную способность.
  • Эксплуатационная гибкость – идеально подходят для широкого ряда применений, а именно газотранспортные и распределительные системы, электрические станции, контрольно-измерительные установки и сети с высокосернистым нефтяным газом с входным давлением до 1480 футов/кв. дюйм/101 бар.
  • Длительный срок службы в тяжелых условиях эксплуатации – конструкция с металлическим плунжером уводит твердые частицы и грязь от мягкого седла, что позволяет получить повышенную устойчивость к разрушающему действию твердых частиц для продления срока службы устройства.
  • Удобное техническое обслуживание непосредственно на трубопроводе – при наличии распорной втулки выходного фланца, поставляется по заказу, можно проводить осмотр, чистку и замену регулировочных частей типа держателя тарелки без демонтажа с трубопровода.
  • Высокая степень герметичности – Заостренный металлический плунжер и мягкое седло обеспечивают высокую степень герметичности в применениях, где требуется четкая отсечка. Пример: тупиковые системы
  • Широкий диапазон номиналов давления – номинальное значение давления на входе и выходе, равное 1480 футов/кв. дюйм/102 бар, что позволяет облегчить выбор и отказаться от использования специальных процедур пуска и останова.
Доступные конфигурации
Северная Америка
  FL: Регулятор или монитор
Азиатско-тихоокеанский регион, Европа, Ближний Восток
  FL & FL-BP: Регулятор или монитор
  MFL & MFL-BP: Регулятор + монитор
  BFL & BFL-BP: Регулятор + отсечной клапан
  Все модели могут быть оборудованы шумоглушителями
Размеры корпуса
Серия FL: DN 25, 40, 50, 65, 80, 100, 150*, 200**, 250** / NPS 1, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3, 4, 6*, 8**, 10**
  *Отсутствует в моделях MFL и в конфигурации BFL
  **Отсутствует в версии BP и в конфигурациях MFL и BFL
Концевые соединения
Северная Америка ASME CL300 и CL600, РФ, Азиатско-тихоокеанский регион, Европа, Ближний Восток и Африка PN 16, PN 16 EN PN 25, CL150, CL300 и CL600
Диапазон входного давления
Северная Америка, фланец CL300, CL600
  Диапазон входного давления: от 30 до 1480 фунт/кв.дюйм
Европа, АТР, Ближний Восток, фланец PN 16, PN 25, CL150
  диапазон входного давления: от 0.2 до 25 бар
Европа, АТР, Ближний Восток, фланец CL300, CL600
   Диапазон входного давления: от 1 до 100 бар
Диапазон выходного давления
Северная Америка, фланец CL300, CL600
  от 14,5 до 1160 фунт/кв.дюйм/ от 1 до 80 бар
Европа, Азиатско-тихоокеанский регион, Ближний Восток, фланец PN16, PN 25, CL150
  от 0,01 до 8 бар/от 0,15 до 116 фунт/кв.дюйм
Европа, Азиатско-тихоокеанский регион, Ближний Восток, фланец CL300, CL600
  от 0,5 до 80 бар/от 7,3 до 1160 фунт/кв.дюйм
Минимальное рабочее дифференциальное давление
Северная Америка, фланец CL300, CL600 0.5 бар / 7.3 фунт/кв.дюйм: Азиатско-тихоокеанский регион, Европа, Ближний Восток и Африка, фланец PN 16, PN 25, CL150 0.2 бар / 2.9 фунт/кв.дюйм. Фланец CL300, CL600 0.5 бар / 7.3 фунт/кв.дюйм
Температурные характеристики
Рабочий диапазон температур стандартной версии: от -10 до 60 °C / от 14 до 140 °F Рабочий диапазон низкотемпературной версии: от -20 до 60 °C / от -4 до 140 °F
Hydrogen Configurations
The FL was validated for hydrogen service through extensive high-pressure hydrogen testing to analyze shutoff performance and material compatibility. For additional details regarding the evaluation and testing, please refer to “Blending Hydrogen with Natural Gas : Technical Factors to Consider”.

Документация и чертежи