Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Tartarini-P-BM7

Предохранительный запорный клапан Tartarini™ серии BM7

Product Description

Предохранительные запорные клапаны серии BM7 - это автоматические запирающие элементы, которые подходят для установки на регулирующих станциях в качестве предохранительного устройства. Они обеспечивают простоту установки и технического обслуживания в сочетании с высокой точностью. Регуляторы серии BM7, как оборудование, работающее под давлением, соответствуют требованиям директивы PED 97/23/EC и относятся к Категории IV.

Доступные конфигурации
M7/1-1/2 дюйма : резьбовое соединение 1-1/2 дюйма GAS
BM7/40-FS : фланцевые (с подвижными фланцами) соединения 1-1/2 дюйма (DN40) PN16 UNI/DIN
BM7/2 дюйма: резьбовое соединение 2 дюйма GAS
BM7/50-F : фланцевое соединение 2 дюйма (DN50) PN16UNI/DIN
Допустимое входное давление
До 14 бар
Диапазоны уставок давления сброса
0 - 14 бар
Диапазон давлений
С OS/66 : минимальная настройка = 0,007 - 0,4 бар, максимальная настройка = 0,025 - 0,50 бар
с OS/66-AP : минимальная настройка = 0,10 - 2,5 бар, максимальная настройка = 0,20 - 5 бар
Класс точности
До +/-5 %
Максимальная мощность
970 нм³/ч

Документация и чертежи

Особенности

  • Легкость установки
  • Простота технического обслуживания
  • Высокая точность в работе