Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1825504023

AVENTICS™ Base plate 1825504023

Product Description

CD01-BP-TYPEA-G1/4-SIDE

Конструкция
Монтажная плита
Тип
C1
Вывод пнев. присоединения (2,4)
Сбоку
Присоединение сжатого воздуха 2 / 4
G 1/4
Тип удаления воздуха
Соединения раздельные
Сброс сж.воздуха (3,5)
Cо встроенным выхлопом (3/5)
Сброс сж.воздуха из линиии управления
с выхлопом воздуха из линии управления через общую линию
Конструктивный размер
26 мм
Стандарты
ISO 15407-1
Рабочее давление мин.
-0.95 bar
Рабочее давление макс.
16 bar
Окружающая температура мин.
-15 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
Температура среды мин.
-15 °C
Температура среды макс.
70 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Количество позиций клапанов, макс.
1
Шаг фиксирования
27.1 mm
Крепежный винт
с внутренним шестигранником
Момент затяжки для крепежных винтов
4 Nm
Вес
0.195 kg
Материал Монтажная плита
Алюминий-литье под давлением
Материал прокладки
Акрилонитрил-бутадиен-каучук

Документация и чертежи