Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1825503203

AVENTICS™ Single subbase, thread connections on the bottom 1825503203

Product Description

ISO5599-1-SIZE3-BOTTOM-G012

Конструкция
Монтажная плита
Вывод пнев. присоединения (1)
Вниз
Присоединение сжатого воздуха 1
G 1/2
Вывод пнев. присоединения (2,4)
Вниз
Присоединение сжатого воздуха 2 / 4
G 1/2
Вывод пнев. присоединения (3,5)
Вниз
Присоединение 3 / 5
G 1/2
Тип удаления воздуха
Соединения раздельные
Сброс сж.воздуха (3,5)
Cо встроенным выхлопом (3/5)
Вывод пнев. присоединения (12)
Вниз
Присоединение сжатого воздуха 12
G 1/8
Вывод пнев. присоединения (14)
Вниз
Присоединение сжатого воздуха 14
G 1/8
Конструктивный размер
ISO 3
Стандарты
ISO 5599-1
Рабочее давление мин.
-0.95 bar
Рабочее давление макс.
16 bar
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
Температура среды мин.
-25 °C
Температура среды макс.
70 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Количество позиций клапанов, макс.
1
Вес
0.416 kg
Материал Монтажная плита
Алюминий-литье под давлением

Документация и чертежи