Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
AVENTICS-1825503146

AVENTICS™ Single subbase, thread connections on the side 1825503146

Product Description

ISO2

Конструкция
Монтажная плита
Вывод пнев. присоединения (1)
Сбоку
Присоединение сжатого воздуха 1
G 3/8
Вывод пнев. присоединения (2,4)
Сбоку
Присоединение сжатого воздуха 2 / 4
G 3/8
Вывод пнев. присоединения (3,5)
Сбоку
Присоединение 3 / 5
G 3/8
Тип удаления воздуха
Соединения раздельные
Сброс сж.воздуха (3,5)
Cо встроенным выхлопом (3/5)
Вывод пнев. присоединения (12)
Сбоку
Присоединение сжатого воздуха 12
G 1/8
Вывод пнев. присоединения (14)
Сбоку
Присоединение сжатого воздуха 14
G 1/8
Конструктивный размер
ISO 2
Стандарты
ISO 5599-1
Рабочее давление мин.
-0.95 bar
Рабочее давление макс.
16 bar
Окружающая температура мин.
-25 °C
Окружающая температура макс.
70 °C
Температура среды мин.
-25 °C
Температура среды макс.
70 °C
Рабочая среда
Сжатый воздух
Количество позиций клапанов, макс.
1
Шаг фиксирования
57 mm
Вес
0.28 kg

Документация и чертежи