Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-G356C119S0N00F1

ASCO™ G356C119S0N00F1

Product Description

COMPACT VALVE-3/2 NC-G1/4" (DN8)-ORIFICE: 1,6-BRASS-RESILIENT: NBR-24/DC-9,0 W-COIL CLASS: F-SPADE PLUG WITHOUT CONNECTOR

Connection Type
ISO G Body Connections
Valve Type
3 Way
Pipe Size
1/4
Operation
Normally Closed
Electrical Connection Type
Din Type Coil without Connector
Elastomers
NBR
Media
Water, Light Oil
Body Material
Brass
Voltage
24/DC - Class F
Certification
EAC

Особенности

  • Надежная, проверенная временем компактная конструкция для длительной эксплуатации
  • Стандартное исполнение с ручным управлением обеспечивает легкую установку
  • Монтируется в любом положении
  • Клапаны не требуют минимального рабочего давления
  • Доступен широкий диапазон значений расхода и давления
  • Быстрая разборка колонковой трубы для легкого обслуживания внутренних частей

Документация и чертежи