Изображение отсутствует
Изображение отсутствует
Ваш запрос обрабатывается.
Asco-NF8327B011MS.24/DC

ASCO™ NF8327B011MS.24/DC

Product Description

DIRECT OPERATED SOLENOID VALVE-3/2 UN-1/4" (DN8)-ORIFICE: 5,7-BRASS-RESILIENT: FVMQ-11,2 W-COIL CLASS: H-II2GExdbIICGb/II2DExtbIIICDb-IP66/67

Привод клапана
Ручной возврат, соленоидный — прямого действия
Материал корпуса
Латунь, нержавеющая сталь
Среда
Воздух, инертный газ, светлые нефтепродукты, вода
Размер присоединения
1/4"
Тип соединения
Резьба NPTF
Функция
3-ходовой — 3/2 универсальный
Расход
От 0,1 Cv до 0,5 Cv, от 0,5 Cv до 1,0 Cv, от 0,2 до 0,43 Kv, от 0,43 до 0,86 Kv
Напряжение
Зарядка аккумулятора 125 DC, 110 AC, 12 DC, 120 AC, 120 DC, 208 AC, 24 AC, 24 DC, 240 DC, зарядка аккумулятора 250 DC, 48 DC, 480 AC, 6 DC | 50, 50/60, 60 Гц
Рабочие условия
В опасных зонах, в помещении, на открытом воздухе
Стандарты и нормативные документы
CSA (Канадская ассоциация по стандартам), тип 1, тип 2, тип 3, тип 3S, тип 4X, тип 6, тип 6P, тип 7, тип 9, UL

Особенности

  • Модели с низким энергопотреблением, доступные для применения в условиях с ограничениями электропитания
  • Конструкция из нержавеющей стали 316 доступна для высококоррозионных сред
  • Защита от несанкционированного доступа, функция ручного сброса без тока обеспечивает дополнительную безопасность
  • Также доступны конструкции с прямым монтажом и ручным возвратом NAMUR

Документация и чертежи